The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ714
    EAN
    3250612767144
    E-nr.
    2283307
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra FZ714

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

    FZ714

    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ714
    PDF
    RoHS-certifikat FZ714
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ714 | Hager Sverige

      Produktbild FZ714

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ714 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ714

      Anslutningssats för 2 sockellister ovanpå varandra

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      1,54 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWB81S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 1 fält 96 moduler IP44 1100x300x161
      FWB81S
      Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 1 fält 96 moduler IP44 1100x300x161
      E-nr.
      2300543
    • 2
      FWB63S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 3 fält 216 moduler IP44 950x800x161
      FWB63S
      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC
      E-nr.
      2396514
    • 3
      FWB54S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 5 rader 4 fält 240 mod, IP44 800x1050x161
      FWB54S
      FWB kapsling, 5 rader 240 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x1050x161mm, QC
      E-nr.
      2396511
    • 4
      FWB32S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler IP44 500x550x161
      FWB32S
      FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC
      E-nr.
      2396501
    • 5
      VZ02MM - Vit hållare för mediaprodukter
      VZ02MM
      Vit hållare för mediaprodukter
      E-nr.
      2200825

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group