FWB kapsling, 3 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x1050x161mm,QC FWB34S

EAN
3250612735662
E-nr.
2396503
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Front­stycke till kaps­ling 7 tillgängliga produkter
  • Patch­panel för kaps­ling 7 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 5 tillgängliga produkter
  • Låssystem 8 tillgängliga produkter
  • Se mer 45 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
Utrust­ning
  • Antal skenor
    12
  • Antal rader
    3
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    144
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    500
  • Bredd
    1050
  • Djup
    165
  • Antal bred­den­heter
    48
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    16
  • Typ av monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Låstyp
    Låsstång, Utan lås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument