Beröringstäckskydd, m normslits, vågrät, c-c avstånd 150mm, 1 st US33A2

EAN
3250616365292
E-nr.
2283995
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450
  • Bredd
    750
  • Djup
    50
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Antal rader
    3
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation