The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ466N
    EAN
    3250612764792
    E-nr.
    2396686
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Fläns 12xM16 4xM20 FZ466N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fläns 12xM16 4xM20

    FZ466N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      102 mm
    • Bredd
      220 mm
    • Djup
      17 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Ja
    Utrust­ning
    • Typ av fläns­öpp­ning
      Blind
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ466N | Hager Sverige

      Produktbild FZ466N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ466N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ466N

      Fläns 12xM16 4xM20

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ460N, FZ466N, FZ468N

      Installationshandbok International 2009-12-16

      PDF
      418,22 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ25V1 - Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V1
      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284120
    • 2
      UZ01B4 - DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      UZ01B4
      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      E-nr.
      2284071
    • 3
      UZ02B4 - DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      UZ02B4
      DIN-skena 35x15x1, 5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      E-nr.
      2284087
    • 4
      UZ25V2 - Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V2
      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284121
    • 5
      UZ42M5 - Montageplåt 460X498
      UZ42M5
      Montageplåt 460X498
      E-nr.
      2284365

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group