The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • UZ02B4
    EAN
    3250616366237
    E-nr.
    2284087
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält UZ02B4

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält

    UZ02B4

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      35 mm
    • Bredd
      496 mm
    • Djup
      246 mm
    • Längd
      496 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Varm­för­zinkad
    Utrust­ning
    • Typ av DIN-s­kena
      Asym­met­risk

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UZ02B4
    PDF
    RoHS-certifikat UZ02B4
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ02B4 | Hager Sverige

      Produktbild UZ02B4

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ02B4 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ02B4

      DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ06Z1 - Skruv, universN, 4,2x9,5,mm, 1000st
      UZ06Z1
      Skruv, universN, 4, 2x9, 5, mm, 1000st
      E-nr.
      2284401
    • 2
      UZ01B1 - DIN-skena univers N, 35x15x1,5mm, fästes på bärskena UN…A, 1-fält, (50 st)
      UZ01B1
      DIN-skena univers N, 35x15x1, 5mm, fästes på bärskena UN…A, 1-fält, (50 st)
      E-nr.
      2284068
    • 3
      UZ01B2 - DIN-skena 35x15x1,5mm, för försänkningsvinkel, 1-fält, 1 sats=20st
      UZ01B2
      DIN-skena 35x15x1, 5mm, för försänkningsvinkel, 1-fält, 1 sats=20st
      E-nr.
      2284069
    • 4
      UZ05A1 - FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL
      UZ05A1
      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL
      E-nr.
      2284387
    • 5
      UZ06A3 - Snäppskruv,universN,för frontstycke, reservdel, 25 stycken
      UZ06A3
      Snäppskruv, universN, för frontstycke, reservdel, 25 stycken

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group