The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ900H
    EAN
    3250612770045
    Förp
    1 st

    MONTASJEBRAKETTER V/INNFELLING FZ900H

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    MONTASJEBRAKETTER V/INNFELLING

    FZ900H

    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ900H
    PDF
    RoHS-certifikat FZ900H
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ900H | Hager Sverige

      Produktbild FZ900H

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ900H | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ900H

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-05

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild MA uni. - f. FZ900H | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ900H

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,93 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2026-05-13 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group