The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ803B
    EAN
    3250612778638
    E-nr.
    2396734
    Förp
    1 uppsättning
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Fästen sats=4 st FZ803B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fästen sats=4 st

    FZ803B

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      115 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      12 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Zink
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACh-certifikat FZ803B
    PDF
    RoHS-certifikat FZ803B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ803B | Hager Sverige

      Produktbild FZ803B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ803B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ803B

      Fästen sats=4 st

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild MA uni. - f. FZ803B | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ803B

      Installationshandbok International 2009-12-16

      PDF
      2,69 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      376,46 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FZ12MK - Patch-Panel, för 12 x  keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas
      FZ12MK
      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas
      E-nr.
      5120197
    • 2
      FZ534N - Dörrlås vridtrycke
      FZ534N
      Dörrlås vridtrycke
      E-nr.
      2396727
    • 3
      US61A5 - Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      US61A5
      Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm
      E-nr.
      2284235
    • 4
      UM00M0 - Mediaplåt i plast för montage i FW-skåp
      UM00M0
      Mediaplåt i plast för FW
      E-nr.
      2300469
    • 5
      FZ466N - Fläns 12xM16 4xM20
      FZ466N
      Fläns 12xM16 4xM20
      E-nr.
      2396686

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group