The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • UZ04A1
    EAN
    3250616364103
    E-nr.
    2284240
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Snäppfäste, u-del dubbel, reservdel. UZ04A1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Snäppfäste, u-del dubbel, reservdel.

    UZ04A1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 18 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FWB51S

      FWB kapsling, 5 rader 60 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB71S

      FWB kapsling, 7 rader 84 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB64S

      FWB kapsling, 6 rader 288 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB63S

      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB62S

      FWB kapsling, 6 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB61S

      FWB kapsling, 6 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB54S

      FWB kapsling, 5 rader 240 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB53S

      FWB kapsling, 5 rader 180 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB52S

      FWB kapsling, 5 rader 120 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB74S

      FWB kapsling, 7 rader 336 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB43S

      FWB kapsling, 4 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB41S

      FWB kapsling, 4 rader 48 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB33S

      FWB kapsling, 3 rader 108 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB32S

      FWB kapsling, 3 rader 72 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB31S

      FWB kapsling, 3 rader 36 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB42S

      FWB kapsling, 4 rader 96 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB72S

      FWB kapsling, 7 rader 168 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x550x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB73S

      FWB kapsling, 7 rader 252 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      110 mm
    • Djup
      30 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    Till­behör
    • Typ av till­behör skåp
      Fäst­de­lar/-set

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UZ04A1
    PDF
    RoHS-certifikat UZ04A1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ04A1 | Hager Sverige

      Produktbild UZ04A1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ04A1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ04A1

      Snäppfäste, u-del dubbel, reservdel.

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-04-11

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FZ598N - Dörrlås m vred lika orginallås
      FZ598N
      Dörrlås m vred lika orginallås
      E-nr.
      2396730
    • 2
      UZ25V2 - Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V2
      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284121
    • 3
      FWB62S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 2 fält 144 moduler IP44 950x550x161
      FWB62S
      FWB kapsling, 6 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x550x161mm, QC
      E-nr.
      2396513
    • 4
      FWB53S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 5 rader 3 fält 180 moduler IP44 800x800x161
      FWB53S
      FWB kapsling, 5 rader 180 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x800x161mm, QC
      E-nr.
      2396510
    • 5
      FZ794 - Ritningsficka självhäftande A4 plast för gruppförteckning, 10 st per förpackning
      FZ794
      Ritningsficka A4 plast
      E-nr.
      2281726

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group