Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader 3 fält 252 mod. IP44 1100x800x161 FWB73S

Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 7 rader på höjden och tre fält med plats för 252 moduler. Skåpet har kapslingklass IP44 och skyddsklass II samt har dimensionen 800x550x161mm. Kapslingen är särskilt lämplig för användning som elfördelningscentral i bostadshus och offentliga lokaler eftersom det finns möjlighet att kombinera en mängd säkerhetsprodukter och fastighetsautomation. Kapslingsserien finns upp till 336 moduler.
EAN
3250612736911
E-nr.
2396518
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Front­stycke till kaps­ling 5 tillgängliga produkter
  • Dörr 1 tillgängliga produkter
  • Patch­panel för kaps­ling 7 tillgängliga produkter
  • Låssystem 20 tillgängliga produkter
  • Se mer 61 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    125
Utrust­ning
  • Antal skenor
    21
  • Antal rader
    7
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    252
Funk­tioner
  • Har skydds­hu­vud­bry­tare
    Nej
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    1100
  • Bredd
    800
  • Djup
    165
  • Inbygg­nads­djup
    161
  • Antal bred­den­heter
    36
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    12
  • Typ av monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Låstyp
    Utan lås
  • Glöd­tråds test
    750

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument