The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UM71UK
    Fält med mediaplåt för montage i FWU4-skåp UM71UK (E-nr: 2300479). Passar till FW-skåp för infälld montering i vägg, finns i flera storlekar och variationer med utökade funktioner. Idealisk för alla applikationer i bostäder, allt från energidistribution till mediaanvändning.
    EAN
    3250610660881
    E-nr.
    2300479
    Förp
    1 st

    Fält med mediaplåt för montage i FWU7-skåp UM71UK

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    UM00M0

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fält med mediaplåt för montage i FWU7-skåp

    UM71UK

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Patch­panel för kaps­ling 3 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter
    • Norm­kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Patch­panel för kaps­ling
    • Monte­rings­till­behör
    • Modu­lar­kon­takt
    • Norm­kaps­ling
    • FZ06MK

      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • TN002S

      4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 6 (skärmat)

      0,00 kr  / *
    • FWB71S

      FWB kapsling, 7 rader 84 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x300x161mm, QC

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1050 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      52 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UM71UK
    PDF
    RoHS-certifikat UM71UK
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UM71UK | Hager Sverige

      Produktbild UM71UK

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UM71UK | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UM71UK

      Fält med mediaplåt till FWU7

      PDF
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group