The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Medi­a­kaps­lingar
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • TN002S
    RJ45 uttag för montering i normcentral från Hager. Levereras 4 st per förpackning Passar Kat 6 skärmad kabel.
    EAN
    3250615949974
    E-nr.
    5117292
    Förp
    1 st
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • Visa mer

    RJ45 uttag, 4 st i normutförande, kat 6 (skärmat)<br/> TN002S

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    RJ45 uttag, 4 st i normutförande, kat 6 (skärmat)<br/>

    TN002S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Passar till

    • VU602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VU602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Iden­ti­fi­e­ring
    • Kate­gori
      Cat6
    Kabel
    • AWG område
      AWG 26-22
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Själv­ska­lan­de­an­slut­ning, RJ45
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      62 mm
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Ja
    • Lämplig för rund kabel
      Ja
    Funk­tioner
    • Lämplig för mång­trådig ledare
      Nej
    • Lämplig för solid ledare
      Nej
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för flat­kabel
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Anslut­ning utan verktyg
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2022-05-02
    PDF
    318,04 kB
    REACh-certifikat TN002S
    PDF
    RoHS-certifikat TN002S
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TN002S | Hager Sverige

      Produktbild TN002S

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TN002S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TN002S

      4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 6 (skärmat)

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, pt-PT, sv-SE 2021-10-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, pt-PT, sv-SE 2021-10-04

      PDF
      698,96 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-01-28

      PDF
      122,04 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-17

      PDF
      171,64 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ20HA - HDMI uttag Keystone 90 gr
      VZ20HA
      HDMI uttag Keystone 90 gr
      E-nr.
      1157497
    • 2
      GMKRJ45 - Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      GMKRJ45
      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      E-nr.
      1156814
    • 3
      FZ06MK - Patch-Panel, för 6 x  keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas
      FZ06MK
      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas
      E-nr.
      5120196
    • 4
      FZ12MK - Patch-Panel, för 12 x  keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas
      FZ12MK
      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas
      E-nr.
      5120197
    • 5
      UM00M5 - Multimedia Kit med uttag och Keystone till PatchPanel
      UM00M5
      Media Kit m uttag PatchP KS
      E-nr.
      2300470

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group