Kombikapsling volta hybrid infälld i betong + plastdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98 VU602WWH
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Normkapsling 3 tillgängliga produkter
-
Frontstycke till kapsling 1 tillgängliga produkter
-
Modularkontakt 1 tillgängliga produkter
-
Dörr 1 tillgängliga produkter
-
Patchpanel för kapsling 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 31 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning400 - 400 V
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påInfälldmontering
-
Märkström63 A
-
Antal skenor2
-
Antal rader2
-
Antal sektioner i bredd1
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaJa
-
Antal moduler24
-
Antal halva moduls anslutningar per skena48
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Höjd880,50 mm
-
Bredd348 mm
-
Djup94,50 mm
-
Infällnadshöjd865 mm
-
Infällnadsbredd335 mm
-
Inbyggnadsdjup90 mm
-
Antal breddenheter12
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
Dörr/lock transparentNej
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MaterialPolystyren (PS)
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
Materiel montageplåtMetall
-
Resistent mot ultraviolett ljusJa
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypSnäpplås, Utan lås
-
Glödtråds test650 °C
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VU602WWH
-
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07
PDF366,52 kBEU-försäkran (DoC) International 2023-08-16
PDF359,72 kB