The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Medi­a­kaps­lingar
    • Medi­a­kaps­ling volta
    • VZ815
    EAN
    3250615949035
    E-nr.
    5117279
    Förp
    1 st
    • medi­a­kaps­lingar
    • Medi­a­kaps­ling volta
    • Visa mer

    Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit VZ815

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit

    VZ815

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 17 tillgängliga produkter

    Passar till

    • VU60NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH36WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VU602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH36NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VU603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VU603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH48NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VU602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VU48NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VU36NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH60WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH60NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH48WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Mate­rial
      Stål
    Dimen­sioner
    • Bredd
      747 mm
    • Höjd
      1326 mm
    • Djup
      250 mm
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad, Utan­på­lig­gande monterad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat VZ815
    PDF
    RoHS-certifikat VZ815
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ815 | Hager Sverige

      Produktbild VZ815

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VZ815 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ815

      Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ20HA - HDMI uttag Keystone 90 gr
      VZ20HA
      HDMI uttag Keystone 90 gr
      E-nr.
      1157497
    • 2
      VZ941 - Hållare för Lexcom-volta, skruvmontering grå RAL7035
      VZ941
      Hållare för Lexcom-volta
      E-nr.
      5117284
    • 3
      VU60NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      VU60NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202522
    • 4
      VH36WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      VH36WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202511
    • 5
      VH48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      VH48NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202513

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group