The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • VH602WWH
    Kombikapsling volta hybrid VH602WWH (E-nr: 2201619) för infällnad i hålvägg med kapslingsklass IP30. Försedd med mediaplåt och 230V uttag för strömförsörjning till exempelvis router. Volta hybrid är den ultimata lösningen för liten bostadsyta. El- och mediafördelning bakom en enda dörr. Mindre bostäder saknar ofta gott om plats för kaps­lingen. Med volta hybrid separeras el och media snyggt och prydligt från varandra med en avskiljning.
    EAN
    3250611004752
    E-nr.
    2201619
    Förp
    1 st
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media

    Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plastdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98 VH602WWH

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plastdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98

    VH602WWH

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 15 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Låssystem
    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • Modu­lar­kon­takt
    • Ritnings­ficka
    • Till­behör
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Norm­kaps­ling
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VZ302N

      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GMKRJ45

      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

      0,00 kr  / *
    • VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      0,00 kr  / *
    • TN009S

      Hållare för RJ45 don i normutförande (don beställes separat)

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • VZ941

      Hållare för Lexcom-volta

      0,00 kr  / *
    • VZ815

      Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • VH48NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH48WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH60NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH60WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH36NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH36WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH12NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 1 rad 12 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH24NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH36NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 3 rader 36 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH48NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH60NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 5 rader 60 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      17,50 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      2
    • Antal rader
      2
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      24
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      48
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      880,50 mm
    • Bredd
      348 mm
    • Djup
      94,50 mm
    • Infäll­nads­höjd
      846 mm
    • Infäll­nads­bredd
      314 mm
    • Inbygg­nads­djup
      90 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­styren (PS)
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­riel monta­ge­plåt
      Akryl­ni­tril­sty­rena­krylat (ASA), Poly­kar­bonat (PC)
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Ja
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VH602WWH
    PDF
    RoHS-certifikat VH602WWH
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VH602WWH | Hager Sverige

      Produktbild VH602WWH

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad VH602WWH | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2023-06-20 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2023-06-20

      PDF
      21,20 MB
    • Flyer

      Bild volta hybrid | Hager Sverige

      volta hybrid

      Perfekt för mindre bostäder

      PDF
      744,95 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,19 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VU603WWH - Kombikapsling volta hybrid infälld i betong + plastdörr, 3 rad 36 mod 881x348x98
      VU603WWH
      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr
      E-nr.
      2201643
    • 2
      TN009S - Hållare för RJ45 don i normutförande (don beställes separat)
      TN009S
      Hållare för RJ45 don i normutförande (don beställes separat)
      E-nr.
      5117283
    • 3
      TN002S - RJ45 uttag, 4 st i normutförande, kat 6 (skärmat)<br/>
      TN002S
      4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 6 (skärmat)
      E-nr.
      5117292
    • 4
      VU602NWH - Kombikapsling volta hybrid infälld i betong + plåtdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98
      VU602NWH
      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr
      E-nr.
      2201620
    • 5
      VU603NWH - Kombikapsling volta hybrid infälld i betong + plåtdörr, 3 rad 36 mod 881x348x98
      VU603NWH
      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr
      E-nr.
      2201642

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group