The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • VH603WWH
    Kombikapsling volta hybrid VH603WWH (E-nr: 2201641) för infällnad i hålvägg med kapslingsklass IP30. Försedd med mediaplåt och 230V uttag för strömförsörjning till exempelvis router. Volta hybrid är den ultimata lösningen för liten bostadsyta. El- och mediafördelning bakom en enda dörr. Mindre bostäder saknar ofta gott om plats för kaps­lingen. Med volta hybrid separeras el och media snyggt och prydligt från varandra med en avskiljning.
    EAN
    3250611004769
    E-nr.
    2201641
    Förp
    1 st
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media

    Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plastdörr, 3 rad 36 mod 881x348x98 VH603WWH

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plastdörr, 3 rad 36 mod 881x348x98

    VH603WWH

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (13)
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 15 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Låssystem
    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • Modu­lar­kon­takt
    • Ritnings­ficka
    • Till­behör
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Norm­kaps­ling
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VZ302N

      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GMKRJ45

      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

      0,00 kr  / *
    • VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      0,00 kr  / *
    • TN009S

      Hållare för RJ45 don i normutförande (don beställes separat)

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • VZ941

      Hållare för Lexcom-volta

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • VH48NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH48WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH60NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH60WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH36NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt

      0,00 kr  / *
    • VH36WWH

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH12NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 1 rad 12 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH24NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 2 rader 24 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH36NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 3 rader 36 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH48NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 4 rader 48 moduler.

      0,00 kr  / *
    • VH60NN

      Kapsling volta för infällnad i gipsvägg, 5 rader 60 moduler.

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      22,50 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      3
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      36
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      72
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      880,50 mm
    • Bredd
      348 mm
    • Djup
      94,50 mm
    • Infäll­nads­höjd
      846 mm
    • Infäll­nads­bredd
      314 mm
    • Inbygg­nads­djup
      89 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­riel monta­ge­plåt
      Akryl­ni­tril­sty­rena­krylat (ASA), Poly­kar­bonat (PC)
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VH603WWH
    PDF
    RoHS-certifikat VH603WWH
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VH603WWH | Hager Sverige

      Produktbild VH603WWH

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VH603WWH | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2023-06-20 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2023-06-20

      PDF
      21,20 MB
    • Flyer

      Bild volta hybrid | Hager Sverige

      volta hybrid

      Perfekt för mindre bostäder

      PDF
      744,95 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,19 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FZ12MK - Patch-Panel, för 12 x  keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas
      FZ12MK
      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas
      E-nr.
      5120197
    • 2
      VH603NWH - Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plåtdörr, 3 rad 36 mod 881x348x98
      VH603NWH
      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr
      E-nr.
      2201640
    • 3
      FZ06MK - Patch-Panel, för 6 x  keystone,utan don ,för DIN-skena eller skruvas
      FZ06MK
      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas
      E-nr.
      5120196
    • 4
      VH602NWH - Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plåtdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98
      VH602NWH
      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr
      E-nr.
      2201618
    • 5
      GMKRJ45 - Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      GMKRJ45
      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011
      E-nr.
      1156814

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group