The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • medi­a­kaps­lingar
    • VH60NW
    EAN
    3250616480285
    E-nr.
    2202518
    Förp
    1 st
    • medi­a­kaps­lingar

    Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt VH60NW

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Patch-panel 12-fack för E-Dat. För keystone välj FZ12MK (5120197), kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt och för Lexcom VZ941 (5117284).

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

    VH60NW

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (17)
    • Patch­panel för kaps­ling 3 tillgängliga produkter
    • Norm­kaps­ling 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Patch­panel för kaps­ling
    • Norm­kaps­ling
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Monte­rings­till­behör
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Modu­lar­kon­takt
    • Ritnings­ficka
    • Täck­lock
    • Låssystem
    • Till­behör
    • FZ06MK

      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VZ941

      Hållare för Lexcom-volta

      0,00 kr  / *
    • VZ815

      Hyllplan vinklat för multimedia, fästes med 2 skruvar, Vit

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • VZ711

      Hållare för noll- och jordplintar för kapsling volta och vector.

      0,00 kr  / *
    • VZ20HA

      0,00 kr  / *
    • VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • VZ302N

      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Hålvägg
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      12 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      5
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Nej
    • Har jordans­lut­nings­block
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      60
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      120
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      880,50 mm
    • Bredd
      348 mm
    • Djup
      94,50 mm
    • Infäll­nads­höjd
      846 mm
    • Infäll­nads­bredd
      314 mm
    • Inbygg­nads­djup
      90 mm
    • Antal bred­den­heter
      12
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­riel monta­ge­plåt
      Akryl­ni­tril­sty­rena­krylat (ASA), Poly­kar­bonat (PC)
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Snäpplås, Utan lås
    • Glöd­tråds test
      850 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACh-certifikat VH60NW
    PDF
    RoHS-certifikat VH60NW
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VH60NW | Hager Sverige

      Produktbild VH60NW

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad VH60NW | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VH60NW

      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2025-01-31 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,15 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for Volta Multimedia | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      EU-försäkran (DoC) International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VH48WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      VH48WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202517
    • 2
      VU60NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      VU60NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202522
    • 3
      VU48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      VU48NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202521
    • 4
      VH36WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      VH36WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202511
    • 5
      VZ941 - Hållare för Lexcom-volta, skruvmontering grå RAL7035
      VZ941
      Hållare för Lexcom-volta
      E-nr.
      5117284

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group