The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • volta
    • VZ407
    EAN
    3250616664074
    E-nr.
    2281460
    Förp
    10 St
    • volta

    Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp. VZ407

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

    VZ407

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för kaps­lingstyp
      Infälld monte­ring, Hålväggs­mon­terad, Utan­på­lig­gande monterad
    Mate­rial
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACh-certifikat VZ407
    PDF
    RoHS-certifikat VZ407
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ407 | Hager Sverige

      Produktbild VZ407

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VZ407 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ407

      Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VU60NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader  med 12 moduler per rad (60m)
      VU60NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 5 rader med 12 moduler per rad (60m)
      E-nr.
      2202596
    • 2
      VZ302N - Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.
      VZ302N
      Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.
      E-nr.
      2281590
    • 3
      P032F - Täckbricka för 1 modul, vit RAL9010
      P032F
      Täckbricka 1 modul vit RAL9010
      E-nr.
      2281713
    • 4
      VU36NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader  med 12 moduler per rad (36m)
      VU36NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 3 rader med 12 moduler per rad (36m)
      E-nr.
      2202594
    • 5
      VU48NC - Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader  med 12 moduler per rad (48m)
      VU48NC
      Kapsling volta för infällnad i betongvägg, 4 rader med 12 moduler per rad (48m)
      E-nr.
      2202595

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group