The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Medi­a­kaps­lingar
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • GMKRJ45
    EAN
    4012740981569
    E-nr.
    1156814
    Förp
    10 St
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • Medi­a­kaps­ling gamma
    • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011 GMKRJ45

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

    GMKRJ45

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 11 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FZ06MK

      Patch-Panel, för 6 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • GSETDM1029011

      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart

      0,00 kr  / *
    • GSETDM1029016

      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Vit

      0,00 kr  / *
    • VU602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VU603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg.36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VU602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för betongvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH603NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *
    • VH603WWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 36 mod. med mediaplåt, uttag, Plastdörr

      0,00 kr  / *
    • VH602NWH

      Kombicentral volta Hybrid för hålvägg. 24 mod. med mediaplåt, uttag, Plåtdörr

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Iden­ti­fi­e­ring
    • Kate­gori
      6 A (IEC)
    Kabel
    • AWG område
      AWG 26-22
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      IDC plint, RJ45
    • Antal dragav­last­ningar
      1
    Dimen­sioner
    • Bredd
      14,70 mm
    • Djup
      43,80 mm
    Utrust­ning
    • Avskärmad
      Ja
    • Lämplig för rund kabel
      Ja
    Funk­tioner
    • Lämplig för mång­trådig ledare
      Ja
    • Lämplig för solid ledare
      Ja
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för flat­kabel
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Zink
    • Färg
      Silver
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Anslut­ning utan verktyg
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GMKRJ45
    PDF
    RoHS-certifikat GMKRJ45
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GMKRJ45 | Hager Sverige

      Produktbild GMKRJ45

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GMKRJ45 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GMKRJ45

      Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

      PDF
      1,10 MB
    • Produktdatablad

      Bild Produktdatablad de-DE 2017-12-19 | Hager Sverige

      Produktdatablad de-DE 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild Produktdatablad en-GB 2017-12-19 | Hager Sverige

      Produktdatablad en-GB 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild Produktdatablad fr-FR 2017-12-19 | Hager Sverige

      Produktdatablad fr-FR 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild TTG3_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_GMKRJ45 | Hager Sverige

      TTG3_EU-Declaration-of-Conformity_DE-EN_GMKRJ45

      Declaration of Conformity

      PDF
      213,02 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      85121200
      Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801272
    • 2
      85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
      85221100
      Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    • 3
      85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      85121100
      Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
      E-nr.
      1801271
    • 4
      80960409 - Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      80960409
      Centrumbricka, PIR, KNX, Vit, S.1
      E-nr.
      1738974
    • 5
      GSETDM1029016 - Centrumbricka till fönsterbänkskanal 2xKeystone Typ10 inkl.ram märkfönster, Vit
      GSETDM1029016
      Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14, 8x19, 3mm) inkl. ram med märkfönster, Vit
      E-nr.
      1157677

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group