The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Data, multi­media m.m - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • GSETDM1029011
  • Kana­li­sa­tion

Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14,8x19,3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart GSETDM1029011

Passar don Hager, Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner Komplett set med montageram, centrumbricka och täckram
EAN
4012740986892
E-nr.
1157676
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Till fönsterbänkskanaler BR65Hager, Gigamedia, Elko, Eurolan, Infralan, ECS, Brand Rex, Commscope, Corning, Datwyler, EasyLan, Leoni, R&M, Metz Connect, Rutenbeck, Telegaertner, OBS! kontrollera storleken (HxB) på donet så kan vi enklare guida dig rätt

Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14,8x19,3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart

GSETDM1029011

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Modu­lar­kon­takt 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Modu­lar­kon­takt
  • GMKRJ45

    Utttag Keystone RJ45 Kategori 6A, passar hållare t.ex. GSETDM1029016 / 9011

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Grafit­svart
  • RAL-kod
    9011
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Djup
    30 mm
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Keys­tone/ Actassi kompletta set
  • AT_Di­men­sions­O­pe­ning
    14,8 x 19,9
  • AT_Mo­du­le­Na­me­Da­ta­Sockets
    Keys­tone, Large Keys­tone
  • AT_In­stal­la­tio­nAngle
    45 °

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
REACh-certifikat GSETDM1029011
PDF
RoHS-certifikat GSETDM1029011
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GSETDM1029011 | Hager Sverige

    Produktbild GSETDM1029011

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GSETDM1029011 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GSETDM1029011

    Centrumbricka 2 x Keystone Typ 10 (14,8x19,3mm) inkl. ram med märkfönster, Svart

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager Sverige

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    4,01 MB
  • Flyer

    Bild Hållare för multimediauttag | Hager Sverige

    Hållare för multimediauttag

    PDF
    664,64 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    303,23 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    85121200 - Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    85121200
    Reläsinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform
    E-nr.
    1801272
  • 2
    85221100 - Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
    85221100
    Markisinsats, S.1/ B.x/ Q.x, Elektronisk plattform
  • 3
    85121100 - Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    85121100
    Brytarinsats universal, S.1/ B.x/ Q.x, 70W LED 400W/VA, Elektronisk plattform
    E-nr.
    1801271
  • 4
    80142180 - Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    80142180
    Tryckknapp, 4-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1738846
  • 5
    80141180 - Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    80141180
    Tryckknapp, 2-kanaler, med busskopplare, KNX, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1738845

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00