![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Extra avskiljare mellan kraft och media för volta hybrid VZ00TS
EAN
3250611004585
E-nr.
2201645
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Kompatibilitet
-
Lämplig för kapslingstypInfälld montering, Hålvägg
Dimensioner
-
Bredd270
Material
-
BehandlingObehandlad
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
Skydd, dörr
-
Dörr ingårNej
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VZ00TS
-
Användarhandbok
Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF8,89 MB
Mer dokumentation