![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Kombikapsling volta hybrid infälld hålvägg + plastdörr, 2 rad 24 mod 881x348x98 VH602WWH
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Normkapsling 3 tillgängliga produkter
-
Frontstycke till kapsling 1 tillgängliga produkter
-
Modularkontakt 1 tillgängliga produkter
-
Dörr 1 tillgängliga produkter
-
Uttag för central 2 tillgängliga produkter
-
Se mer 29 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning400 - 400
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påHålvägg
-
Märkström63
-
Antal skenor2
-
Antal rader2
-
Antal sektioner i bredd1
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaJa
-
Antal moduler24
-
Antal halva moduls anslutningar per skena48
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Höjd880,50
-
Bredd348
-
Djup98
-
Infällnadshöjd846
-
Infällnadsbredd314
-
Inbyggnadsdjup89
-
Antal breddenheter12
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
Dörr/lock transparentNej
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MaterialPlast
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
Materiel montageplåtAkrylnitrilstyrenakrylat (ASA), Polykarbonat (PC)
-
Resistent mot ultraviolett ljusJa
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK05
-
Kapslingsklass (IP)IP30
-
LåstypSnäpplås, Utan lås
-
Glödtråds test850
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VH602WWH
-
Användarhandbok
Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
PDF8,89 MB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2023-08-07
PDF366,52 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2023-08-16
PDF359,72 kB