Uttag 3-vägs för DIN montage • VZ00AS | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • media
  • VZ00AS
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
FFW83MS - Kombimediakapsling FFW utanpåliggande montage, 4 rader 60 mod 1373x427x122
FFW83MS
Kombimediacentral utanpålliggande 4 x 15 moduler
2
VH36NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
VH36NW
Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
3
VZ00AS - Jordat uttag, 3 stycken roterbara brunnar, skruvas eller sättes på DIN-skena
VZ00AS
Jordat uttag, 3 stycken roterbara brunnar, skruvas eller sättes på DIN-skena
4
VZ306 - Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral
VZ306
Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral
5
VU60NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
VU60NW
Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt

Jordat uttag, 3 stycken roterbara brunnar, skruvas eller sättes på DIN-skena

VZ00AS

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Jordat uttag, 3 stycken roterbara brunnar, skruvas eller sättes på DIN-skena VZ00AS

EAN
3250616668386
E-nr.
2200507
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP2X
Dimen­sioner
  • Höjd
    50 mm
  • Bredd
    250 mm
  • Djup
    45 mm
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration VZ00AS (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ00AS (english)
PDF
103,59 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VZ00AS | Hager Sverige

    Produktbild VZ00AS

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Handbok (produktserie) en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    VU36NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
    VU36NW
    Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
    E-nr.
    2202520
  • 2
    VU48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
    VU48NW
    Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
    E-nr.
    2202521
  • 3
    VU60NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i betong,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
    VU60NW
    Mediakapsling, volta, för infällnad i betong, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
    E-nr.
    2202522
  • 4
    VH36NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
    VH36NW
    Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plåt
    E-nr.
    2202509
  • 5
    VH36WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
    VH36WWH
    Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
    E-nr.
    2202511

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00