The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UN72TN
    EAN
    3250616240421
    E-nr.
    2396803
    Förp
    1 st

    Byggsats med plåt för media 1050x500mm UN72TN

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Byggsats med plåt för media 1050x500mm

    UN72TN

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter
    • Patch­panel för kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monte­rings­till­behör
    • Patch­panel för kaps­ling
    • UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1050 mm
    • Bredd
      500 mm
    • Djup
      52 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      2

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UN72TN
    PDF
    RoHS-certifikat UN72TN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UN72TN | Hager Sverige

      Produktbild UN72TN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UN72TN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UN72TN

      Byggsats med plåt för media 1050x500mm

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technical manual for FWB enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group