The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UZ05A1
    EAN
    3250616366770
    E-nr.
    2284387
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL UZ05A1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

    UZ05A1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 24 tillgängliga produkter

    Passar till

    • UD31A1

      Byggsats med blint frontstycke för plint vågrätt 450x500 mm

      0,00 kr  / *
    • UE31E9

      Byggsats för knivsäkringshållare NH00/1/2 på samlingskenor, c-c 60 mm, 450x250

      0,00 kr  / *
    • UE21E4

      Byggsats med frontstycke för NH00/1/2 på samlingskenor c-c 60 mm, 300x250 mm

      0,00 kr  / *
    • UE31F0

      Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250

      0,00 kr  / *
    • UD42B1

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 8x12 mod

      0,00 kr  / *
    • UD41B1

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod

      0,00 kr  / *
    • UD31B1

      Byggsats med normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12 m

      0,00 kr  / *
    • UD21B1

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 2x12 mod

      0,00 kr  / *
    • UD11B1

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 1x12 mod

      0,00 kr  / *
    • UD22A2

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, lodrätt, DIN-skena nivå hög låg, 300x500

      0,00 kr  / *
    • UD21A3

      Blint fronstycke för anslutningsklämmor, DIN-skena nivå hög låg, 300x250

      0,00 kr  / *
    • UD32A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög låg, 450x500

      0,00 kr  / *
    • UD32B3

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m horisontella ledn.hållare, 3x24 mod

      0,00 kr  / *
    • UD23A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög låg, 300x750

      0,00 kr  / *
    • UD22A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög låg, 300x500

      0,00 kr  / *
    • UD21A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög låg, 300x250

      0,00 kr  / *
    • UD12A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög, 150x500

      0,00 kr  / *
    • UD11A1

      Blint fronstycke för kopplingsplintar, vågrätt, DIN-skena nivå hög, 150x250

      0,00 kr  / *
    • UD22A5

      Byggsats med blint frontstycke med justerbar DIN-skena för plintar 300x250 mm

      0,00 kr  / *
    • UD11B3

      Byggsats m normslits, för modulkomponenter m horisontella ledn.hållare, 1x10 mod

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      30 mm
    • Djup
      60 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACh-certifikat UZ05A1
    PDF
    Hager RoHS-certifikat UZ05A1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ05A1 | Hager Sverige

      Produktbild UZ05A1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad UZ05A1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
      UE22E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
      E-nr.
      2283782
    • 2
      UE12E0 - Byggsats för samlingsskenor, 1-polig, c - c avstånd 60mm, 150x500
      UE12E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x500, 1-polig
      E-nr.
      2283773
    • 3
      UE21E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x250 mm
      UE21E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x250
      E-nr.
      2283775
    • 4
      UE11E0 - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      UE11E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      E-nr.
      2283772
    • 5
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group