Byggsats m normslits, för modulkomponenter m horisontella ledn.hållare, 1x10 mod UD11B3

EAN
3250616141100
E-nr.
2283709
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO) 4P typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 4 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    150
  • Bredd
    250
  • Djup
    125
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
Kapa­citet
  • Antal moduler
    10
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Mer dokumentation