Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 1x12 mod UD11B1

EAN
3250616141087
E-nr.
2283708
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO) 4P typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 4 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    150
  • Bredd
    250
  • Djup
    125
Utrust­ning
  • Antal rader
    1
Kapa­citet
  • Antal moduler
    12
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument

Mer dokumentation