The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UD31B1
    Byggsats med normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12moduler, UD31B1 (E-nr:2283744). Byggsatsen sättes direkt på bärskenorna. Med Univers N inbyggnadssystem får du ett system som sparar tid, ger flexibilitet och höjer designnivån. Lätt att installera, enkelt att anpassa och byggt för lång hållbarhet. Univers N är lösningen som gör ditt arbete smidigare och dina projekt mer attraktiva. Inbyggnadssatserna passar väggskåp, golvskåp och kombigolvskåp i universserien.
    EAN
    3250616141254
    E-nr.
    2283744
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör

    Byggsats med normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12moduler UD31B1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Byggsats med normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12moduler

    UD31B1

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Monte­rings­till­behör
    • Täck­lock
    • UZ25V2

      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ25V1

      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st

      0,00 kr  / *
    • UZ05A1

      FÖRHÖJ T FRONSTYCKEHÅLL

      0,00 kr  / *
    • S35V

      Täckremsa, för övertäckning av DIN-slits, 1000mm lång

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      450 mm
    • Bredd
      250 mm
    • Djup
      110 mm
    Utrust­ning
    • Antal rader
      3
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      36
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UD31B1
    PDF
    RoHS-certifikat UD31B1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UD31B1 | Hager Sverige

      Produktbild UD31B1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad UD31B1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UD31B1

      Byggsats med normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12 m

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      1,04 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
      UE22E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
      E-nr.
      2283782
    • 2
      UE12E0 - Byggsats för samlingsskenor, 1-polig, c - c avstånd 60mm, 150x500
      UE12E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x500, 1-polig
      E-nr.
      2283773
    • 3
      UE21E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x250 mm
      UE21E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x250
      E-nr.
      2283775
    • 4
      UE11E0 - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      UE11E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 150x250, 1-polig
      E-nr.
      2283772
    • 5
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group