The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ443N
    EAN
    3250612778034
    E-nr.
    2396692
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Fördelningskanal fjällvit 800mm FZ443N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fördelningskanal fjällvit 800mm

    FZ443N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 8 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FWB73S

      FWB kapsling, 7 rader 252 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP23SN2

      Golvskåp IP44 432 moduler

      0,00 kr  / *
    • FWB33S

      FWB kapsling, 3 rader 108 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 500x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB43S

      FWB kapsling, 4 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB53S

      FWB kapsling, 5 rader 180 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB63S

      FWB kapsling, 6 rader 216 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x800x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP03SN2

      Väggskåp IP44 1550x800x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP13SN2

      Väggskåp IP44 1700x800x205SKII

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      3
    Dimen­sioner
    • Höjd
      176 mm
    • Bredd
      800 mm
    • Djup
      135 mm
    • Längd
      800 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      quickset
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    Hager REACh-certifikat FZ443N
    PDF
    Hager RoHS-certifikat FZ443N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ443N | Hager Sverige

      Produktbild FZ443N

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ443N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ443N

      Fördelningskanal fjällvit 800mm

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28 | Hager Sverige

      Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28

      PDF
      1,67 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-16

      PDF
      963,86 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FZ442N - Fördelningskanal fjällvit 550mm
      FZ442N
      Fördelningskanal fjällvit 550mm
      E-nr.
      2396691
    • 2
      FWB64S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 4 fält 288 mod. IP44 950x1050x161
      FWB64S
      FWB kapsling, 6 rader 288 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x1050x161mm, QC
      E-nr.
      2396515
    • 3
      FZ444N - Fördelningskanal fjällvit 1050mm
      FZ444N
      Fördelningskanal fjällvit 1050mm
      E-nr.
      2396693
    • 4
      FZ441N - Fördelningskanal fjällvit 300mm
      FZ441N
      Fördelningskanal fjällvit 300mm
      E-nr.
      2396690
    • 5
      FWB43S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 4 rader 3 fält 144 mod. IP44 650x800x161
      FWB43S
      FWB kapsling, 4 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 650x800x161mm, QC
      E-nr.
      2396506

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group