The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers golv­skåp
    • FP23SN2
    Golvskåp univers FP23SN2 (E-nr 2396335) är ett golvskåp med måtten 1950x800x205mm, tillverkat i pulverlackerat stål i vit RAL 9010. Skåpet har kapslingsklass IP44, skyddsklass II och slagtålighet IK09. Med 3 sektion i bredd och 12 rader erbjuder det gott om plats för eldistribution upp till 400 A. Idealisk för inomhusinstallationer där hög säkerhet och flexibilitet krävs. Flexibelt, robust och framtidssäkert - Hagers univers-system förenklar elfördelning i alla miljöer, finns upp till 1600 A.
    EAN
    3250612668960
    E-nr.
    2396335
    Förp
    1 st
    • univers golv­skåp

    Golvskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1950x800x205mm, Vit RAL9010 FP23SN2

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1950x800x205mm, Vit RAL9010

    FP23SN2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (18)
    • Bärs­kenor 5 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 4 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Bärs­kenor
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • Kompo­nenter för kablage
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Ritnings­ficka
    • Lack­stift
    • Kåpa för instal­la­tions­kanal
    • Låssystem
    • UN12A

      Bärskena 1800mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      0,00 kr  / *
    • UT12QN

      Krysskena 3-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ737S

      Adapter set, univers, horisomtellt, för IP44/54, djup 160/205 mm, Quickset

      0,00 kr  / *
    • FZ431SN

      Flänsadapter överg t fl-21 fläns

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ425

      Ledningsgenomföringsfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ460N

      Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

      0,00 kr  / *
    • FZ466N

      Fläns 12xM16 4xM20

      0,00 kr  / *
    • FZ468N

      Blindfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • FZ443N

      Fördelningskanal fjällvit 800mm

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1950 mm
    • Bredd
      800 mm
    • Djup
      205 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Låstyp
      Låsstång, Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      3
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      6
    • Antal rader
      12
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACh-certifikat FP23SN2
    PDF
    RoHS-certifikat FP23SN2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FP23SN2 | Hager Sverige

      Produktbild FP23SN2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FP23SN2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FP23SN2

      Golvskåp IP44 432 moduler

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2026-03-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2026-03-25

      PDF
      1,94 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      39,10 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,42 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FR26E1 - Golvsk IP55 SKI 1950x1550x275
      FR26E1
      Golvsk IP55 SKI 1950x1550x275
      E-nr.
      2302394
    • 2
      FR14E1 - Golvsk IP55 SKI 1800x1050x275
      FR14E1
      Golvsk IP55 SKI 1800x1050x275
      E-nr.
      2302314
    • 3
      FR24S2 - Golvsk IP55 SKII 2050x1050x275
      FR24S2
      Golvsk IP55 SKII 2050x1050x275
      E-nr.
      2302373
    • 4
      FR22E2 - Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 200mm Sockel
      FR22E2
      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 200mm Sockel
      E-nr.
      2302331
    • 5
      FP21SN2 - Golvskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1950x300x205mm, Vit RAL9010
      FP21SN2
      Golvskåp IP44 144 moduler
      E-nr.
      2396333

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group