The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ818
    Självhäftande ritningsficka i plast till gruppföreckning och dokumentation för Normcentraler. Monteras självhäftande eller med skruv. För utskrift av dokumentation använd dig av appen Hager Ready.
    EAN
    3250612768189
    E-nr.
    2283357
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Ritningsficka A4 för dokument. Monteras självhäftande eller skruvas fast. FZ818

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ritningsficka A4 för dokument. Monteras självhäftande eller skruvas fast.

    FZ818

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • Trans­pa­rent
      Nej
    • Mate­rial
      Plast

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FZ818
    PDF
    RoHS-certifikat FZ818
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ818 | Hager Sverige

      Produktbild FZ818

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ818 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UZ25V1 - Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V1
      Kabelhållare, stor, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284120
    • 2
      UZ01B4 - DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      UZ01B4
      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena
      E-nr.
      2284071
    • 3
      UZ02B4 - DIN-skena 35x15x1,5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      UZ02B4
      DIN-skena 35x15x1, 5mm, med försänkningsvinkel, 2-fält
      E-nr.
      2284087
    • 4
      UZ25V2 - Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V2
      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284121
    • 5
      UZ42M5 - Montageplåt 460X498
      UZ42M5
      Montageplåt 460X498
      E-nr.
      2284365

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group