Fördelningskanal fjällvit 300mm FZ441N

EAN
3250612778010
E-nr.
2396690
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
Dimen­sioner
  • Höjd
    176
  • Bredd
    300
  • Djup
    135
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    quickset
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation