The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp
    • FZ444B
    EAN
    3250612778676
    E-nr.
    2396376
    Förp
    1 st
    • Utan­på­lig­gande FW-skåp

    Fläns FZ444B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fläns

    FZ444B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 12 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FWB74S

      FWB kapsling, 7 rader 336 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 1100x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB54S

      FWB kapsling, 5 rader 240 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FWB64S

      FWB kapsling, 6 rader 288 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x1050x161mm, QC

      0,00 kr  / *
    • FP34SN2

      Väggskåp IP44 500x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP44SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP54SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 800 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP64SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP74SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP84SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP94SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP04SN2

      Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP14SN2

      Väggskåp IP44 1700x1050x205SKII

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      300 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Djup
      90 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ444B
    PDF
    RoHS-certifikat FZ444B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ444B | Hager Sverige

      Produktbild FZ444B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ444B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ444B

      Fläns

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild MA uni. - f. FZ441B, FZ442B, FZ443B, FZ444B, FZ445B - Basis Schrankverbinder horiz. | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ441B, FZ442B, FZ443B, FZ444B, FZ445B - Basis Schrankverbinder horiz.

      Installationshandbok International 2009-12-16

      PDF
      4,24 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2026-04-02 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
      Bild Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handbok (produktserie) en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-03-18

      PDF
      459,03 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWB53S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 5 rader 3 fält 180 moduler IP44 800x800x161
      FWB53S
      FWB kapsling, 5 rader 180 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 800x800x161mm, QC
      E-nr.
      2396510
    • 2
      UN03A - Bärskena 450mm sats om 2 stycken
      UN03A
      Bärskena 450mm sats om 2 stycken
      E-nr.
      2283893
    • 3
      UZ25V2 - Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      UZ25V2
      Kabelhållare, liten, i plast, 1 sats=20 st
      E-nr.
      2284121
    • 4
      FWB62S - Kapsling FWB utanpåliggande med dörr 6 rader 2 fält 144 moduler IP44 950x550x161
      FWB62S
      FWB kapsling, 6 rader 144 moduler Kl.II IP44 hel dörr, 950x550x161mm, QC
      E-nr.
      2396513
    • 5
      FZ794 - Ritningsficka självhäftande A4 plast för gruppförteckning, 10 st per förpackning
      FZ794
      Ritningsficka A4 plast
      E-nr.
      2281726

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group