Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 5-fält ZM15C

EAN
3250617730150
E-nr.
2284161
Förp
20 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Anslut­ning för samlings­skena 4 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    250
Dimen­sioner
  • Bredd/­tjocklek samlings­skena
    5 - 5
  • Höjd samlings­skena
    12
  • Längd samlings­skena
    1250
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    5
  • Med tand­ning
    Ja
Mate­rial
  • Mate­rial
    Koppar

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument