The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • UZ06Z1
    EAN
    3250616364967
    E-nr.
    2284401
    Förp
    1 st
    • univers N bygg­sats och till­behör
    • univers N lösdelar och till­behör
    • Visa mer

    Skruv, universN, 4,2x9,5,mm, 1000st UZ06Z1

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Skruv, universN, 4,2x9,5,mm, 1000st

    UZ06Z1

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat UZ06Z1
    PDF
    RoHS-certifikat UZ06Z1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UZ06Z1 | Hager Sverige

      Produktbild UZ06Z1

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UZ06Z1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UZ06Z1

      Skruv, universN, 4,2x9,5,mm, 1000st

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UE31F0 - Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      UE31F0
      Byggsats för 3-poliga, lodräta, samlingsskenor, 450x250
      E-nr.
      2283793
    • 2
      UE31E0A - Byggsats för 4-poliga samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, vågrät, 450x250 mm
      UE31E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x250
      E-nr.
      2283912
    • 3
      UE32E0A - Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      UE32E0A
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 450x500
      E-nr.
      2283795
    • 4
      UE22E0 - Byggsats för samlingsskenor 4-polig, c - c avstånd 60mm, vågrät, 300x500 mm
      UE22E0
      Byggsats för samlingsskenor, c - c avstånd 60mm, 300x500
      E-nr.
      2283782
    • 5
      UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      UE51K0
      Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
      E-nr.
      2283800

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group