Byggsats säkr.lastfrånskiljare • UE51K0 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Du befinner dig i följande land : USA.
×
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
            • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
            • univers N bygg­sats och till­behör
            • UE51K0
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            5
            1
            UD13B1 - Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12 mod
            UD13B1
            Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 3x12 mod
            2
            UN03GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
            UN03GN
            Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
            3
            UN04GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
            UN04GN
            Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
            4
            UE31E1B - Byggsats för knivsäkringshållare NH00, 450x250, 1xNH½
            UE31E1B
            Byggsats för knivsäkringshållare NH00, 450x250, 1xNH½
            5
            UD41B1 - Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod
            UD41B1
            Byggsats m normslits, för modulkomponenter m lodräta ledn.hållare, 4x12 mod
            UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
            UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät

            Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät

            UE51K0

            UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
            UE51K0 - Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät
            • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

            Byggsats för säkr.lastfrånskiljare, för saml.skenhållare 185mm v-rät UE51K0

            EAN
            3250616150997
            E-nr.
            2283800
            Förp
            1 st
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              750 mm
            • Bredd
              250 mm
            • Djup
              110 mm
            • Bredd/­tjocklek samlings­skena
              40 - 40 mm
            • Höjd samlings­skena
              10 mm
            • Avstånd samlings­skenor
              185 mm
            Instal­la­tion, monte­ring
            • Monte­ring
              Sken­system
            Arki­tektur
            • Antal poler
              3
            Elekt­risk ström
            • Märkström
              715 A
            Mate­rial
            • RAL-kod
              9010
            • Mate­rial
              Plast
            Leve­ran­sens omfatt­ning
            • Med lock
              Ja

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration UE51K0 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UE51K0 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild UE51K0 | Hager Sverige

              Produktbild UE51K0

            • Användarhandbok

              Bild Användarhandbok International 2014-07-24 | Hager Sverige

              Användarhandbok International 2014-07-24

              PDF
              5,60 MB
            • Installationshandbok

              Bild Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N | Hager Sverige

              Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N

              Installationshandbok International 2011-09-19

              PDF
              3,20 MB
            • Teknisk bilaga (flera produkter)

              Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

              Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

              PDF
              957,69 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
              Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

              EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

              PDF
              717,48 kB
            Mer dokumentation

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              U961N - Mätartavla 300 mm, med täckram
              U961N
              Mätartavla 300 mm, med täckram
              E-nr.
              2283701
            • 2
              U96N - Mätartavla
              U96N
              Mätartavla
              E-nr.
              2283702
            • 3
              U97N - Mätartavla
              U97N
              Mätartavla
              E-nr.
              2283703
            • 4
              UN03GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
              UN03GN
              Byggsats för modulkomponeter 1 fält 36 moduler
              E-nr.
              2284373
            • 5
              UN04GN - Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
              UN04GN
              Byggsats för modulkomponeter 1 fält 48 moduler
              E-nr.
              2284374

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00