The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • univers vägg­skåp
    • FP81SN2
    Väggskåp univers FP81SN2 (E-nr 2396362) är ett väggskåp med måtten 1250x300x205mm, tillverkat i pulverlackerat stål i vit RAL 9010. Skåpet har kapslingsklass IP44, skyddsklass II och slagtålighet IK09. Med 1 sektioner i bredd och 8 rader erbjuder det gott om plats för eldistribution upp till 400 A. Idealisk för inomhusinstallationer där hög säkerhet och flexibilitet krävs. Flexibelt, robust och framtidssäkert - Hagers univers-system förenklar elfördelning i alla miljöer, finns upp till 1600 A.
    EAN
    3250612669196
    E-nr.
    2396362
    Förp
    1 st
    • univers vägg­skåp

    Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1250x300x205 mm, Vit RAL9010 FP81SN2

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1250x300x205 mm, Vit RAL9010

    FP81SN2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (38)
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Samlings­skena 17 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ritnings­ficka
    • Samlings­skena
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Kompo­nenter för kablage
    • Monte­rings­till­behör
    • Låssystem
    • Bärs­kenor
    • Lack­stift
    • Bas/ba­se­le­ment
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • UM24A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 4-fält

      0,00 kr  / *
    • UM26B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 6-fält

      0,00 kr  / *
    • UM26A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 6-fält

      0,00 kr  / *
    • UM25B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 5-fält

      0,00 kr  / *
    • UM24B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 4-fält

      0,00 kr  / *
    • UM23B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 3-fält

      0,00 kr  / *
    • UM22B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 2-fält

      0,00 kr  / *
    • UM21B

      Samlingsskenor, 20x10mm, för 1-fält

      0,00 kr  / *
    • UM25A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 5-fält

      0,00 kr  / *
    • ZM14C

      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 4-fält

      0,00 kr  / *
    • UM23A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 3-fält

      0,00 kr  / *
    • UM22A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 2-fält

      0,00 kr  / *
    • UM21A

      Samlingsskenor, 20X5mm, för 1-fält

      0,00 kr  / *
    • ZM13C

      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 3-fält

      0,00 kr  / *
    • ZM12C

      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 2-fält

      0,00 kr  / *
    • ZM11C

      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 1-fält

      0,00 kr  / *
    • ZM15C

      Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 5-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ425

      Ledningsgenomföringsfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ460N

      Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

      0,00 kr  / *
    • FZ466N

      Fläns 12xM16 4xM20

      0,00 kr  / *
    • FZ468N

      Blindfläns

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ701

      Stödskena för golvskåp IP43 med skåpsbredd 300mm

      0,00 kr  / *
    • UT12L

      Stödskena, 5-fält, djup 350mm

      0,00 kr  / *
    • FZ803B

      Fästen sats=4 st

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      0,00 kr  / *
    • UT12PN

      Krysskena 2-fält

      0,00 kr  / *
    • UT12QN

      Krysskena 3-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • FZ611N

      Golvsockel höjd 100 mm för skåpsbredd 300 mm, djup 205mm

      0,00 kr  / *
    • FZ621N

      Golvsockel höjd 200 mm för skåpsbredd 300 mm, djup 205mm

      0,00 kr  / *
    • FZ737B

      Förbindningssats IP 44/54 horisontell

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1250 mm
    • Bredd
      300 mm
    • Djup
      205 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Låstyp
      Låsstång, Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      2
    • Antal rader
      8
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      250 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACh-certifikat FP81SN2
    PDF
    RoHS-certifikat FP81SN2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FP81SN2 | Hager Sverige

      Produktbild FP81SN2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FP81SN2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FP81SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 300 mm.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager Sverige

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      547,43 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Bild Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FP65SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 950x1300x205mm, Vit RAL9010
      FP65SN2
      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1300 mm
      E-nr.
      2396356
    • 2
      FP73SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1100x800x205mm, Vit RAL9010
      FP73SN2
      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 800 mm
      E-nr.
      2396359
    • 3
      FP75SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1100x1300x205mm, Vit RAL9010
      FP75SN2
      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 1300 mm
      E-nr.
      2396361
    • 4
      FP72SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1100x550x205mm, Vit RAL9010
      FP72SN2
      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1100 mm bredd 550 mm
      E-nr.
      2396358
    • 5
      FR44E - Väggsk IP55 SKI 650x1050x275
      FR44E
      Väggsk IP55 SKI 650x1050x275
      E-nr.
      2302426

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group