The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • UN10A
    EAN
    3250616240094
    E-nr.
    2200181
    Förp
    1 bit

    Bärskena 1500mm sats om 2 stycken UN10A

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bärskena 1500mm sats om 2 stycken

    UN10A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Skruv‌ 2 product.page.accessories.products-available
    • Monte­rings­till­behör 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Skruv‌
    • Monte­rings­till­behör
    • UZ100

      Självgängande skruvar, universN, 4, 2x9, 5mm, 100st

      0,00 kr  / *
    • UZ06Z1

      Skruv, universN, 4, 2x9, 5, mm, 1000st

      0,00 kr  / *
    • UT12L

      Stödskena, 5-fält, djup 350mm

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • FR02E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR03E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FR04E

      Väggsk IP55 SKI 1550x1050x275

      0,00 kr  / *
    • FR05E

      Väggsk IP55 SKI 1550x1300x275

      0,00 kr  / *
    • FP01SN2

      Väggskåp IP44 1550x300x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP02SN2

      Väggskåp IP44 1550x550x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP03SN2

      Väggskåp IP44 1550x800x205SKII

      0,00 kr  / *
    • FP04SN2

      Väggskåp IP44 1550x1050x205SKII

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      26,20 mm
    • Djup
      1497 mm
    • Längd
      1500 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Metall
    • Behand­ling
      Förzinkad

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UN10A
    PDF
    RoHS-certifikat UN10A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UN10A | Hager Sverige

      Produktbild UN10A

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad UN10A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UN10A

      Bärskena 1500mm sats om 2 stycken

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Användarhandbok International 2015-06-29 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2015-06-29

      PDF
      216,00 kB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      109,92 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group