The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Anslut­nings­teknik
    • E- och N-plint och till­behör
    • KZ060
    Fäste för enkelt montage av DIN-skena 20 mm i plåt, 1 sats = 10 st DIN-skenefäste för noll- och jordplintar som passar till 35mm DIN-skenor.
    EAN
    3250613960605
    E-nr.
    2180845
    Förp
    1 st
    • E- och N-plint och till­behör

    Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st KZ060

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st

    KZ060

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat KZ060
    PDF
    RoHS-certifikat KZ060
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KZ060 | Hager Sverige

      Produktbild KZ060

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KZ060 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KZ060

      Fäste för DIN-skena 20mm i plåt, 1 sats = 10 st

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      KM13E - Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 6x16mm²  7x10mm².
      KM13E
      Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm².
      E-nr.
      2180834
    • 2
      KM11B - Jordplint
      KM11B
      Jordplint
      E-nr.
      2180837
    • 3
      KM07E - Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 3x16mm²  4x10mm².
      KM07E
      Jordplint i mässing på grön plastsockel för DIN-skena, 3x16mm² 4x10mm².
      E-nr.
      2180831
    • 4
      KM07N - Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 3x16mm²  4x10mm².
      KM07N
      Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 3x16mm² 4x10mm².
      E-nr.
      2180817
    • 5
      KM13N - Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 6x16mm²  7x10mm².
      KM13N
      Nollplint i mässing på blå plastsockel för DIN-skena, 6x16mm² 7x10mm².
      E-nr.
      2180813

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group