The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 160 A och medi­a­cen­traler
    • Infällda FW-skåp
    • FWU62M4
    Hager FWU62M4 (E-nr 2300530) är en infälld kapsling som kombinerar kraft och media i en praktisk lösning. Med 3x26 modulers kapacitet ger den flexibilitet för installationer i moderna fastigheter. Kapslingen är utformad för att hantera både el- och datainfrastruktur, vilket förenklar kabelhantering och optimerar utrymme. FWU62M4 är idealisk för bostäder och kommersiella byggnader som kräver en kompakt och säker lösning. Utforska fler innovativa kapslingsalternativ från Hager
    EAN
    3250610134511
    E-nr.
    2300530
    Förp
    1 st
    • Infällda FW-skåp

    Kapsling FW infälld 3x26 moduler kraft och mediafält, IP30,SKII FWU62M4

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling FW infälld 3x26 moduler kraft och mediafält, IP30,SKII

    FWU62M4

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (18)
    • Låssystem 2 tillgängliga produkter
    • Patch­panel för kaps­ling 4 tillgängliga produkter
    • Monta­ge­plåt 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 3 tillgängliga produkter
    • Front­stycke till kaps­ling 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Låssystem
    • Patch­panel för kaps­ling
    • Monta­ge­plåt
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Monte­rings­till­behör
    • Front­stycke till kaps­ling
    • Märk­ning
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • FZ12MK

      Patch-Panel, för 12 x keystone, utan don , för DIN-skena eller skruvas

      0,00 kr  / *
    • VZ02MM

      Vit hållare för mediaprodukter

      0,00 kr  / *
    • UM00M5

      Media Kit m uttag PatchP KS

      0,00 kr  / *
    • UM00M6

      Media Kit m uttag PatchP LC

      0,00 kr  / *
    • UM00M0

      Mediaplåt i plast för FW

      0,00 kr  / *
    • UZ42M5

      Montageplåt 460X498

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • UZ00K1

      Hållare för N&J-skena FW- och univers kapsling

      0,00 kr  / *
    • VZ405N

      Montageset för infälld volta.

      0,00 kr  / *
    • UZ01A2

      Snäppfäste överdel univers N, låg

      0,00 kr  / *
    • UZ03A1

      Snäppfäste underdel

      0,00 kr  / *
    • US41A5

      Frontstycke, universN, 600x250mm, 4 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

      0,00 kr  / *
    • US51A5

      Frontstycke, universN, 750x250mm, 5 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

      0,00 kr  / *
    • US61A5

      Frontstycke, universN, 900x250mm, 6 x 12 moduler, Radavstånd 125mm

      0,00 kr  / *
    • US31A1

      Beröringstäckskydd blint, 1 st

      0,00 kr  / *
    • UZ005

      Märkkassett 1-fält, sats om 12 st

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      4
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Hålvägg
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      125 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      6
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      78
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1003 mm
    • Bredd
      603 mm
    • Djup
      125 mm
    • Infäll­nads­höjd
      952 mm
    • Infäll­nads­bredd
      603 mm
    • Inbygg­nads­djup
      112 mm
    • Antal bred­den­heter
      26
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    • Mate­riel monta­ge­plåt
      Akryl­ni­tril­sty­rena­krylat (ASA), Poly­kar­bonat (PC)
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FWU62M4
    PDF
    RoHS-certifikat FWU62M4
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FWU62M4 | Hager Sverige

      Produktbild FWU62M4

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FWU62M4 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FWU62M4

      FW, infälld kapsling 3x26 moduler kraft + mediafält, IP30,SKII

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager Sverige

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2021-12-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,15 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Technical manual for FWU enclosures | Hager Sverige

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-09-06

      PDF
      188,58 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      295,93 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FWU33S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 3 fält 108 moduler 553x853x125
      FWU33S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 3-fält, 108 moduler
      E-nr.
      2300426
    • 2
      FWU31S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 1 fält 36 moduler 553x353x125
      FWU31S
      FW, infälld kapsling 3-rader 36 moduler
      E-nr.
      2300421
    • 3
      FWU32S - Kapsling FWU infälld med dörr 3 rader 2 fält 72 moduler 553x603x125
      FWU32S
      FW, infälld kapsling 3-rader & 2-fält, 72 moduler
      E-nr.
      2300424
    • 4
      FWU43S - Kapsling FWU infälld med dörr 4 rader 3 fält 144 moduler 703x853x125
      FWU43S
      FW, infälld kapsling 4-rader & 3-fält, 144 moduler
      E-nr.
      2300433
    • 5
      FWU63S - Kapsling FWU infälld med dörr 6 rader 3 fält 216 moduler 952x853x125
      FWU63S
      FW, infälld kapsling 6-rader & 3-fält, 216 moduler
      E-nr.
      2300447

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group