Utanpåliggande kapsling IP65 i plast för montering utomhus 3 rader, 54 moduler VE318PN

EAN
3250616450400
E-nr.
2281705
Förp
1 st
Noll & jord utrustning beställes separat VZ761, 2281470 + VZ744 ,2281692. Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 20 tillgängliga produkter
  • Skydd för kabel­för­skruv­ning 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­för­skruv­ning 8 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 13 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    3
  • Antal rader
    3
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Nej
  • Har jordans­lut­nings­block
    Nej
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    54
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    602
  • Bredd
    418
  • Djup
    151
  • Antal bred­den­heter
    18
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    15
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­kar­bonat (PC)
  • RAL-kod
    7035
  • Färg
    Ljusgrå
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP65
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    850

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation