The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • VZ016M
    EAN
    3250616669512
    E-nr.
    1457130
    Förp
    20 St

    Förskruvning. vector, IP65, M16, plast VZ016M

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    VZ025M

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Förskruvning. vector, IP65, M16, plast

    VZ016M

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      35,50 mm
    • Nyckel bredd i mm
      20 mm
    • Längd gänga
      8 mm
    Anslut­ning
    • Klämm­om­råde
      5 - 10 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA), Termo­plast
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Säkerhet
    • Slag­tålig
      Ja
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP65
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 100 °C
    Utrust­ning
    • Gäng­storlek metrisk
      0 - 16
    • Med böjskydd
      Ja
    • Med låsmutter
      Ja
    • Säker använd­ning i explosiv miljö
      Nej
    • Gäng­stig­ning
      1,50

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat VZ016M
    PDF
    RoHS-certifikat VZ016M
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ016M | Hager Sverige

      Produktbild VZ016M

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad VZ016M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ016M

      Förskruvning. vector, IP65, M16, plast

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group