Kapsling vector utanpåliggande i plast, inomhus 1 rad 6 moduler IP65 190x165x113 VE106S

Kapsling vector VE106S (E-nr: 2281652) utanpåliggande från hager är den perfekta lösningen på kapslingsproblem i riktigt svåra miljöer inomhus, som exempelvs tvätthallar och liknande utrymmen. Kapslingarna är lätta att installera, kabeldragningen går snabbt och enkelt tack vare multifläns och hagers nya noll och jordklämma. Nyckellås artikel VZ311 (E-nr: 2281672), finns som tillbehör.
EAN
3250616452169
E-nr.
2281652
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • En- och fler­polig 1 tillgängliga produkter
  • Kabel­ge­nom­fö­ring 5 tillgängliga produkter
  • Kabel­för­skruv­ning 1 tillgängliga produkter
  • Skydd för kabel­för­skruv­ning 1 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 7 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    1
  • Antal rader
    1
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    6
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    190
  • Bredd
    165
  • Djup
    113
  • Antal bred­den­heter
    6
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
Anslut­ning
  • Antal lednings­in­fö­ringar
    3
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­styren (PS)
  • RAL-kod
    7035
  • Färg
    Ljusgrå
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP65
  • Låstyp
    Snäpplås, Utan lås
  • Glöd­tråds test
    750

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation