![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Kapsling vector utanpåliggande i plast inomhus 1 rad 10 moduler IP65 210x237x114 VE110S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
En- och flerpolig 1 tillgängliga produkter
-
Fördelningskanal till kapsling 1 tillgängliga produkter
-
Kabelgenomföring 5 tillgängliga produkter
-
Kabelförskruvning 1 tillgängliga produkter
-
Skydd för kabelförskruvning 1 tillgängliga produkter
-
Se mer 7 andra tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning400 - 400
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
Montering påUtanpåliggande montering
-
Märkström63
-
Antal skenor1
-
Antal rader1
-
Antal sektioner i bredd1
-
Med låsNej
-
Har neutralanslutningsblockJa
-
Har jordanslutningsblockJa
-
Har monteringsplattaNej
-
Antal moduler10
-
Med kabelgenomföringarJa
-
Höjd210
-
Bredd237
-
Djup114
-
Antal breddenheter10
-
Antal dörrar1
-
Antal lås0
-
Dörr/lock transparentJa
-
Antal ledningsinföringar6
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
MaterialPolystyren (PS)
-
RAL-kod7035
-
FärgLjusgrå
-
Resistent mot ultraviolett ljusNej
-
SkyddsklassIsoleringsklass II
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP65
-
LåstypSnäpplås, Utan lås
-
Glödtråds test750
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild VE110S
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2022-02-07
PDF4,24 MB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
PDF55,15 kB -
BIM Revit-objekt
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,54 MBBIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,20 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-11-14
PDF257,02 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-12-19
PDF258,36 kB