Fördelningskanal vector 18 modulers bredd VZ748

EAN
3250616667488
E-nr.
2281675
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    90
  • Bredd
    393
  • Djup
    85
Arki­tektur
  • Har präg­ling
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    7035
  • Färg
    Ljusgrå

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation