The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • delta
  • VU218F
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Kapsling delta infälld i plåt, dörr/ram i plåt 2 rader 36 moduler IP30, RAL9010 VU218F

Kapsling delta VU218F (E-nr: 2290871) för infällnad i hålvägg och betong. Deltaakapslingen från Hager är den perfekta lösningen vid nybyggnation och renovering av hus då man ofta önskar kompakta lösningar helt i plåt för kraft och media. Delta kapslingen finns i många versioner och erbjuder olika lösningar för infälld installation.
EAN
3250616619029
E-nr.
2290871
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Kapsling delta infälld i plåt, dörr/ram i plåt 2 rader 36 moduler IP30, RAL9010

VU218F

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
  • Till­behör 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Låssystem
  • Täck­lock
  • Ritnings­ficka
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Till­behör
  • VZ302N

    Nyckellås för serie volta. Sättes i dörrens handtag.

    0,00 kr  / *
  • P032F

    Täckbricka 1 modul vit RAL9010

    0,00 kr  / *
  • VZ407

    Ritningsficka i A5 i plastficka med självhäftande tejp.

    0,00 kr  / *
  • VZ761

    Extra noll & jordskena Vector, Volta

    0,00 kr  / *
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Utrust­ning
  • Antal skenor
    2
  • Antal rader
    2
  • Med lås
    Nej
  • Har neutralan­slut­nings­block
    Ja
  • Har jordans­lut­nings­block
    Ja
  • Har monte­rings­platta
    Nej
Kapa­citet
  • Antal moduler
    36
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    411 mm
  • Bredd
    426 mm
  • Djup
    89 mm
  • Infäll­nads­bredd
    396 mm
  • Inbygg­nads­djup
    82 mm
  • Antal bred­den­heter
    18
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    0
  • Typ av handtag
    Klaff­handtag med meka­nism
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås
  • Glöd­tråds test
    650 °C

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACh-certifikat VU218F
PDF
RoHS-certifikat VU218F
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild VU218F | Hager Sverige

    Produktbild VU218F

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad VU218F | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad VU218F

    Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 2x18 moduler

    PDF
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

    PDF
    31,31 kB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    3
  • 1
    VU118F - Kapsling delta infälld i plåt, dörr/ram i plåt 1 rader 18 moduler IP30, RAL9010
    VU118F
    Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 1x18 moduler
    E-nr.
    2290870
  • 2
    VU318F - Kapsling delta infälld i plåt, dörr/ram i plåt 3 rader 54 moduler IP30, RAL9010
    VU318F
    Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 3x18 moduler
    E-nr.
    2290872
  • 3
    VU418F - Kapsling delta infälld i plåt, dörr/ram i plåt 4 rader 72 moduler IP30, RAL9010
    VU418F
    Kapsling delta, i plåt för infällnad i tunnvägg. Med dörr, 4x18 moduler
    E-nr.
    2290873

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00