The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • Mini­gamma
    • GD106N
    Kapsling minigamma GD106N (E-nr:2281062) För sex modulkomponenter. Beröringsskyddet skyddar effektivt mot oavsiktlig beröring av elektriska komponenter. Minigamma håller IP30 och lämpar sig särskilt till komplettering av befintlig central med t.ex. en jordfelsbrytare eller som decentraliserad montering av t ex kontaktorer, skymningsreläer m.m. Nyckellås och vit dörr finns som tillbehör.
    EAN
    3250612843176
    E-nr.
    2281062
    Förp
    4 St
    • Mini­gamma

    Kapsling minigamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 6 moduler IP30 GD106N

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling minigamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 6 moduler IP30

    GD106N

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Dörr 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Täck­lock 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Dörr
    • Låssystem
    • Ritnings­ficka
    • Täck­lock
    • Till­behör
    • GP106P

      Vit dörr till GD106N

      0,00 kr  / *
    • VZ313

      Lås till minigamma

      0,00 kr  / *
    • GZ06A

      Plastficka A5 för gruppförteckning. 10ST/FÖRP

      0,00 kr  / *
    • P032F

      Täckbricka 1 modul vit RAL9010

      0,00 kr  / *
    • GZ06B

      Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

      0,00 kr  / *
    • JD97A

      Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

      0,00 kr  / *
    • JD98A

      Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      50 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      1
    • Antal rader
      1
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      180 mm
    • Bredd
      146 mm
    • Djup
      82 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Skydd, dörr
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås
    • Glöd­tråds test
      750 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat GD106N
    PDF
    RoHS-certifikat GD106N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GD106N | Hager Sverige

      Produktbild GD106N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GD106N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GD106N

      Minikapsling 1 Rad, 6 moduler

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Bild UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Sverige

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      273,23 kB
    • BIM Revit-objekt

      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12 | Hager Sverige

      BIM Revit-objekt en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,61 MB
      Bild Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

      Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP104P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD104N
      GP104P
      Vit dörr till GD104N
      E-nr.
      2281071
    • 2
      VZ313 - Lås till dörr minigamma
      VZ313
      Lås till minigamma
      E-nr.
      2290995
    • 3
      GP102P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD102N
      GP102P
      Vit dörr till GD102N
      E-nr.
      2281070
    • 4
      GD110N - Kapsling minigamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 10 moduler IP30
      GD110N
      Minikapsling 1 Rad, 10 moduler
      E-nr.
      2281064
    • 5
      GP110P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD110N
      GP110P
      Vit dörr till GD110N
      E-nr.
      2281074

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group