![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD104N GP104P
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Låssystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpStoppdörr
-
Antal lås1
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
BehandlingObehandlad
-
LåstypCylinderlås
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild GP104P
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Tekniska broschyrer
Enkla val
Tekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB