The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • Mini­gamma
    • VZ313
    Låsanordning till dörr i plast VZ313 (E-nr: 2290995) för kapsling minigamma i plast. För att låsa din elcentral för behöriga.
    EAN
    3250616663138
    E-nr.
    2290995
    Förp
    1 st
    • Mini­gamma

    Lås till dörr minigamma VZ313

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lås till dörr minigamma

    VZ313

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Säkerhet
    • Låstyp
      Cylin­derlås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACh-certifikat VZ313
    PDF
    RoHS-certifikat VZ313
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VZ313 | Hager Sverige

      Produktbild VZ313

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VZ313 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VZ313

      Lås till minigamma

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GP104P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD104N
      GP104P
      Vit dörr till GD104N
      E-nr.
      2281071
    • 2
      GP102P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD102N
      GP102P
      Vit dörr till GD102N
      E-nr.
      2281070
    • 3
      GD106N - Kapsling minigamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 6 moduler IP30
      GD106N
      Minikapsling 1 Rad, 6 moduler
      E-nr.
      2281062
    • 4
      GD110N - Kapsling minigamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 10 moduler IP30
      GD110N
      Minikapsling 1 Rad, 10 moduler
      E-nr.
      2281064
    • 5
      GP110P - Vit dörr i plast till kapsling minigamma GD110N
      GP110P
      Vit dörr till GD110N
      E-nr.
      2281074

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group