Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 2 rad, 36 moduler. IP30 375x355x103 GD218S

Kapsling GD218S (E-nr 2290944) är av hög kvalitet och är en av Sveriges mest sålda kapslingar i plast för alla elinstallationer. Den har kapslingsklass IP30. Kapslingen har en höjd på 375 mm, en bredd på 355 mm och ett djup på 103 mm. Den är utformad för att rymma upp till 36 moduler och har en inbyggd noll- och jordutrustning med snabbanslutningsteknik.
EAN
3250612845958
E-nr.
2290944
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 4 tillgängliga produkter
  • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 14 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Utrust­ning
  • Antal skenor
    2
  • Antal rader
    2
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Med lås
    Nej
  • Har monte­rings­platta
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    36
Funk­tioner
  • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
    Ja
Dimen­sioner
  • Höjd
    375
  • Bredd
    355
  • Djup
    103
  • Antal bred­den­heter
    18
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    0
  • Antal lås
    0
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isola­tions­klass II endast med till­behör
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
  • Låstyp
    Utan lås

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation