Centrumbricka Varvtalsregulator, Silver, S.1 11371424
EAN
4011334274773
E-nr.
1800448
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
296801
Varvtalsregulator OBS! Utgått
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
PrägladMed tryckt symbolkurva
-
UtförandeFör skruvfästning
Dimensioner
-
Axel diameter4 mm
Utrustning
-
Övervakningsfönster/ljusuttagNej
Tillbehör
-
Har märksfältNej
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Relaterade SystemHager S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer